Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

Olej AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ČERVENÁ

003G1041

Funkcia: Redukčný ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČERVENÁ
FunkciaRedukčný ventil
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Materiál telesaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFD OLEJ PB25 3-12 32cm2 červená
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]50 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumTermo oil
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRedukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuOlej AFD
Veľkosť pohonu [cm2]32 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.045 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.045 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559