Olej AFA, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním
003G1473
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Silver |
| Funkcia | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Obtok |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.15 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFA OLEJ PB25 0,15-1,2 250cm2 strieborná |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 50 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | Termo oil |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor tlaku prepúšťaním |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 1.20 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | Olej AFA |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 13 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13 Kilogram |
| Objem | 47.317 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |