Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

Olej AFA, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Čierny

003G1044

Funkcia: Regulátor tlaku prepúšťaním

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaČierny
FunkciaRegulátor tlaku prepúšťaním
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFA OIL PB25 10-16 32cm2 black
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaObtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]10.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFA OLEJ PB25 10-16 32cm2 čierna
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]50 mm
Priemer [mm] [min.]15 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumTermo oil
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]10.00 bar
SCIP dokumentácia č.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFD/A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuOlej AFA
Veľkosť pohonu [cm2]32 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.288 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.288 Kilogram
Objem26.485 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm