Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdeľovače prietoku, Pre ventily: VFGS2

065B2779

Rozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN100, 125

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFD DN 100/125
Obsah batérieNo
PopisRozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN100, 125
Pre veľkosť ventiluDN 100DN 125
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre ventilyVFGS2
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuRozdeľovače prietoku
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]125 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]100 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.413 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.413 Kilogram
Objem4.719 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm