Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdeľovače prietoku, Pre ventily: VFGS2, DN 65; DN 80

065B2778

Rozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN65, 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFD DN 65/80
Obsah batérieNo
PopisRozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN65, 80
Pre veľkosť ventiluDN 65DN 80
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre ventilyVFGS2
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuRozdeľovače prietoku
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]80 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]65 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.865 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.865 Kilogram
Objem4.864 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm