Rozdeľovače prietoku, Pre ventily: VFGS2
065B2776
Rozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN25, 32
065B2776
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | FD DN 25/32 |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Rozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN25, 32 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre veľkosť ventilu | DN 25DN 32 |
| Pre ventily | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Rozdeľovače prietoku |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 32 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 25 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.28 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.232 Kilogram |
| Objem | 1.933 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |