Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Rozdeľovače prietoku, Pre ventily: VFGS2

065B2775

Rozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN15, 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFD DN 15/20
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Obsah batérieNo
PopisRozdeľovač prietoku pre VFGS2 ventily DN15, 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre veľkosť ventiluDN 15DN 20
Pre ventilyVFGS2
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuRozdeľovače prietoku
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]20 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.199 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.199 Kilogram
Objem1.87 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm