Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulzné potrubia, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Pre typ výrobku: AVPL

003L5043

Sada impulzného potrubia 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/16
Dĺžka [mm]2500.0 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
PopisSada impulzného potrubia 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Pre typ výrobkuAVPL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]3 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]15 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]16 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.144 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.144 Kilogram
Objem0.496 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm