Impulzné potrubia, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, Pre typ výrobku: AVPL
003L3562
Sada impulzného potrubia AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/16 |
| Dĺžka [mm] | 5000.0 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sada impulzného potrubia AH G1/16#, fi3x5m |
| Pre typ výrobku | AVPL |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 3 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 15 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 16 bar |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.276 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.276 Kilogram |
| Objem | 0.95 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |