10 zver. fit. imp. potr. pohon fi6x1mmG1/8#fi1
003H6931
10 zver. fit. imp. potr. pohon fi6x1mmG1/8#fi1
003H6931
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/8 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 10 zver. fit. imp. potr. pohon fi6x1mmG1/8#fi1 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Zverné fitingy pre impulzné potrubia |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.35 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 0.098 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |