Impulzné potrubia, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Pre typ výrobku: AV(P)QM (T)
003H6929
Impulz. potrubie. pre pokles tlaku v rozsahu AV, 1 ks
003H6929
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | R 1/2 |
| Dĺžka [mm] | 1500.0 mm |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Impulz. potrubie. pre pokles tlaku v rozsahu AV, 1 ks |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AV(P)QM (T) |
| Priemer [mm] | 6 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 50 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 25 bar |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 25 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.16 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.146 Kilogram |
| Objem | 0.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |