Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulzné potrubia, 6 mm, Meď Cu-DHP CW024A H040, Pre typ výrobku: AV(P)QM (T)

003H6926

Servisná sada impulz. potrubia stará/nová, rozsah AV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMeď Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisServisná sada impulz. potrubia stará/nová, rozsah AV
Pre typ výrobkuAV(P)QM (T)
Priemer [mm]6 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.386 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.37 Kilogram
Objem3537.6 Cubic centimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm