Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulzné potrubia, 6 mm, 1500 mm, Pre typ výrobku: AV(P)QM (T)

003H6860

Imp. potrubie pre pokles tlaku v rozsahu AV,1,5m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1500.0 mm
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisImp. potrubie pre pokles tlaku v rozsahu AV,1,5m
Pre typ výrobkuAV(P)QM (T)
Priemer [mm]6 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]50 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.168 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.168 Kilogram
Objem0.288 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm