10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR1/2
003H6859
10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR1/2
003H6859
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | R 1/2 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | 10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR1/2 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Zverné fitingy pre impulzné potrubia |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.801 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.801 Kilogram |
| Objem | 0.421 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541593 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |