Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR3/8

003H6858

10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR3/8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaR 3/8
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8
Menovitý tlak [bar]25 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Obsah batérieNo
Popis10 zver.fit. imp. rúrke na hlav. potrub. 6x1mmR3/8
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuZverné fitingy pre impulzné potrubia

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.434 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.428 Kilogram
Objem0.14 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421544495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm