Spojovací diel K2, M45/2 x M45
003H6855
Spojovací diel K2, M45/2 x M45
003H6855
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Tvárna liatina GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Spojovací diel K2, M45/2 x M45 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| SCIP dokumentácia č. | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Combination Piece K2 |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Kombinované spojovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.998 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.998 Kilogram |
| Objem | 1.12 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |