Impulzné potrubia, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Meď Cu-DHP CW024A H040, Pre typ výrobku: AV(P)QM (T)
003H6852
Sada impulzného potrubia AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | R 1/8 |
| Dĺžka [mm] | 1500.0 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Meď Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | ,fi 6x1,5m |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AV(P)QM (T) |
| Priemer [mm] | 6 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 50 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.362 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.342 Kilogram |
| Objem | 3.927 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |