Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montážna verzia: Prívod

003H6851

Pohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 prietok

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 prietok
Pre typ výrobkuAVPQ4
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.596 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.568 Kilogram
Objem9.455 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm