Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Nízkotlak. poh. spoj. diel PN25 3-11 SAVA-D

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obsah batérieNo
PopisNízkotlak. poh. spoj. diel PN25 3-11 SAVA-D
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre typ výrobkuSAVA, SAVD
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.623 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.623 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem7.9 Liter
EAN/UPC5702421553039