Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Pohon PN25 3-11 SAVA,SAVD obt./spiat./prív.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obsah batérieNo
PopisPohon PN25 3-11 SAVA,SAVD obt./spiat./prív.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre typ výrobkuSAVA, SAVD
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.409 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.409 Kilogram
Objem7.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm