Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Pohon PN25 1-4,5 SAVA,SAVD obt./spiat./prív.
003H6846
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Pohon PN25 1-4,5 SAVA,SAVD obt./spiat./prív. |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | SAVA, SAVD |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.757 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.695 Kilogram |
| Objem | 10.944 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |