Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Pohon PN25 1-4,5 AVA, AVD obt./spiat./prív.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]4.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Obsah batérieNo
PopisPohon PN25 1-4,5 AVA, AVD obt./spiat./prív.
Pre typ výrobkuAVA, AVD
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
SCIP dokumentácia č.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.083 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.083 Kilogram
Objem9.95 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm