Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montážna verzia: Prívod
003H6838
Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 prietok
003H6838
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 prietok |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AVPQ4 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| SCIP dokumentácia č. | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.501 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.501 Kilogram |
| Objem | 9.455 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |