Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Montážna verzia: Prívod
003H6836
Pohon a prídav. časť PN25 1-5 AVP prietok
003H6836
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Pohon a prídav. časť PN25 1-5 AVP prietok |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AVP |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 5.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.26 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.26 Kilogram |
| Objem | 9.623 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |