Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montážna verzia: Prívod
003H6835
Pohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVP prietok
003H6835
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Pohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVP prietok |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AVP |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| SCIP dokumentácia č. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.78 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.78 Kilogram |
| Objem | 5.799 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |