Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montážna verzia: Spiatočka

003H6833

Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AVPQ spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Obsah batérieNo
PopisPohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AVPQ spiatočka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre typ výrobkuAVPQ
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.20 bar
SCIP dokumentácia č.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP dokumentácia názov výrobkuACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.442 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.442 Kilogram
Objem9.504 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm