Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Montážna verzia: Spiatočka

003H6832

Pohon a prídav. časť PN25 3-11 AVP spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP return
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPohon a prídav. časť PN25 3-11 AVP spiatočka
Pre typ výrobkuAVP
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.594 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.594 Kilogram
Objem7.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm