Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Montážna verzia: Spiatočka

003H6831

Pohon a prídav. časť PN25 1-5 AVP spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.00 bar
Obsah batérieNo
PopisPohon a prídav. časť PN25 1-5 AVP spiatočka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre typ výrobkuAVP
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]5.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]1.00 bar
SCIP dokumentácia č.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dokumentácia názov výrobkuMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.048 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.018 Kilogram
Objem9.174 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm