Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montážna verzia: Spiatočka
003H6830
Pohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVP spiatočka
003H6830
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Pohon a prídav. časť PN25 0,3-2,0 AVP spiatočka |
| Pre typ výrobku | AVP |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| SCIP dokumentácia č. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.692 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.692 Kilogram |
| Objem | 5.717 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |