Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montážna verzia: Prívod
003H6824
Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AV prietok
003H6824
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AV prietok |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pre typ výrobku | AVP |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| SCIP dokumentácia č. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Typ výrobku | Pohony a nastavovacie diely |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.788 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.266 Kilogram |
| Objem | 4.535 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |