Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Pohony a nastavovacie diely, Pre typ výrobku: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montážna verzia: Spiatočka

003H6822

Pohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AV spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisPohon a prídav. časť PN25 0,2-1,0 AV spiatočka
Pre typ výrobkuAVP
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.20 bar
SCIP dokumentácia č.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dokumentácia názov výrobkuMD_ACT_PN16_RET_T
Typ výrobkuPohony a nastavovacie diely

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.216 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.216 Kilogram
Objem4.586 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm