Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulzné potrubia, 6 mm, 1500 mm, Mosadz CW617N, Pre typ výrobku: AFP(Q)/B

003H0488

Medené potrubie fi 6x1mm 1,5m

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]1500.0 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Menovitý tlak [bar]25 bar
Obsah batérieNo
PopisMedené potrubie fi 6x1mm 1,5m
Pre typ výrobkuAFP(Q)/B
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]6 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]50 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]25 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]25 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.344 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.328 Kilogram
Objem3456.12 Cubic centimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm