Danfoss logo
Impulse tubes

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ

003G1865

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN15
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
PopisImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
Pre typ výrobkuAFPQ 2
Pre veľkosť ventiluDN 150
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
SCIP dokumentácia č.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentácia názov výrobkuAF IMPULSE TUBES (3)
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Veľkosť aktuátora320 cm²
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]150 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]150 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.793 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.3 Kilogram
Objem25.231 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162414248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm