Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ

003G1858

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Menovitý tlak [bar]40 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Obsah batérieNo
PopisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125
Pre typ výrobkuAFPB(-F) 2
Pre veľkosť ventiluDN 125
Priemer [mm]10 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
SCIP dokumentácia č.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentácia názov výrobkuAF IMPULSE TUBES (3)
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Veľkosť aktuátora160 cm²
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]125 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]125 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.343 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.135 Kilogram
Objem2.24 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162414361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm