Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ

003G1839

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
Pre typ výrobkuAFPQ 24
Pre veľkosť ventiluDN 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
SCIP dokumentácia č.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentácia názov výrobkuAF IMPULSE TUBES (3)
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Veľkosť aktuátora160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Objem4.128 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162413999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm