Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ
003G1835
003G1835
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN50 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Pre typ výrobku | AFPQ 24 |
| Pre veľkosť ventilu | DN 50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 10 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Veľkosť aktuátora | 160 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.67 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.65 Kilogram |
| Objem | 3.12 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |