Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, DN 40

003G1834

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN40
Menovitý tlak [bar]40 bar
Pre typ výrobkuAFPQ 24
Pre veľkosť ventiluDN 40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuImpulzné potrubia

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.62 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.6 Kilogram
Objem3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255137405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm