Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ

003G1829

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Formát baleniaMulti balenie
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
Menovitý tlak [bar]40 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Pre typ výrobkuAFPQ 2
Pre veľkosť ventiluDN 25DN 32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Veľkosť aktuátora160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.44 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.42 Kilogram
Objem1.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm