Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, DN 50
003G1827
003G1827
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Pre veľkosť ventilu | DN 50 |
| Priemer [mm] | 10 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 50 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 50 mm |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 40 bar |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.43 Kilogram |
| Objem | 1.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |