Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Formát baleniaMulti balenie
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Menovitý tlak [bar]40 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
PopisImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Pre typ výrobkuAFPB(-F) 2
Pre veľkosť ventiluDN 15DN 20
Priemer [mm]10 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Veľkosť aktuátora160 cm²
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]20 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.16 Kilogram
Objem0.56 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm