Zverný fitingfi6 pre vnútorný závit s poistnou skrutkou
003G1599
Zverný fitingfi6 pre vnútorný závit s poistnou skrutkou
003G1599
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz CW602 |
| Material Description | Mounting set for PCV |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Zverný fitingfi6 pre vnútorný závit s poistnou skrutkou |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| Typ výrobku | Zverné fitingy pre impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 50 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.114 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.114 Kilogram |
| Objem | 1.379 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |