Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPQ4, DN 250
003G1419
Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN16 DN250
003G1419
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN16 DN250 |
| Pre typ výrobku | AFPQ4 |
| Pre veľkosť ventilu | DN 250 |
| Priemer [mm] | 10 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| SCIP dokumentácia č. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 250 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 250 mm |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 16 bar |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.795 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.79 Kilogram |
| Objem | 17.04 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |