Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPQ4

003G1406

Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Formát baleniaMulti balenie
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
Menovitý tlak [bar]40 bar
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Obsah batérieNo
PopisImpulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 250
Pre typ výrobkuAFPQ4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pre veľkosť ventiluDN 250
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]250 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]250 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]40 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.791 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.791 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553