Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFQ, DN 250

003G1404

Impulzné potrubia pre AFQ PN40 250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 250
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
PopisImpulzné potrubia pre AFQ PN40 250
Pre typ výrobkuAFQ
Pre veľkosť ventiluDN 250
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]250 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]250 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]40 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.375 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.375 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.575 Liter
EAN/UPC5702421813539