Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPQ4, DN 200

003G1389

Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
PopisImpulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 200
Pre typ výrobkuAFPQ4
Pre veľkosť ventiluDN 200
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]10 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]200 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]200 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.708 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.708 Kilogram
Objem3.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm