Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPB (-F), DN 15; DN 20

003G1355

Impulzné potrubia pre AFPB (-F) PN40 15/20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB (-F) PN40 15/20
Menovitý tlak [bar]40 bar
Obsah batérieNo
PopisImpulzné potrubia pre AFPB (-F) PN40 15/20
Pre typ výrobkuAFPB (-F)
Pre veľkosť ventiluDN 15DN 20
Priemer [mm]10 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
SCIP dokumentácia č.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dokumentácia názov výrobkuAF IMPULSE TUBES (2)
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]20 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]15 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.075 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.075 Kilogram
Objem0.365 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421812051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm