Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFQ, DN 250

003G1350

Impulzné potrubia pre AFQ PN16 250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1/4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN16 250
Menovitý tlak [bar]16 bar
Obsah batérieNo
PopisImpulzné potrubia pre AFQ PN16 250
Pre typ výrobkuAFQ
Pre veľkosť ventiluDN 250
Priemer [mm]10 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPríslušenstvo – SAC
SCIP dokumentácia č.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentácia názov výrobkuAF IMPULSE TUBES (3)
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuImpulzné potrubia
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.]250 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.]250 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.]16 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.]16 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.343 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.343 Kilogram
Objem2.592 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421812006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm