Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFQ
003G1348
Impulzné potrubia pre AFQ PN40 150
003G1348
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 1/4 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | AFQ DN150 |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Impulzné potrubia pre AFQ PN40 150 |
| Pre typ výrobku | AFQ |
| Pre veľkosť ventilu | DN 150 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] | 10 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Príslušenstvo – SAC |
| SCIP dokumentácia č. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Impulzné potrubia |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 150 mm |
| Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 150 mm |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 40 bar |
| Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.265 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.265 Kilogram |
| Objem | 0.65 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |