HRE 4, PN 6, DN 50, 40 m³/h, Rp 2
065Z0427
HRE 4 PN6 50/40 rotačný 4-cestný Rp2
065Z0427
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 50% |
| Charakteristika prietoku | S charakteristika |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | Rp 2 |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Miešací ventil |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | HRE 4 PN6 50/40 rotary 4-way Rp2 |
| Materiál otočného čapu | DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál tesnenia upchávky | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky | DZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Menovitý tlak [bar] | 6 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] | 1.5 |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Počet otvorov | 4 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | HRE 4 PN6 50/40 rotačný 4-cestný Rp2 |
| Použitie | Vykurovanie |
| Prevádzkový krútiaci moment [Nm] | 5 N-m |
| Priemer [mm] | 50 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulačné ventily s motorickým pohonom |
| SCIP dokumentácia č. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | HRB HRE HFE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 110 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 6 |
| Typ výrobku | HRE 4 |
| Typy pripojenia | vnútorný závit |
| Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Veľkosť ventilu | DN 50 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5 Kilogram |
| Objem | 5.514 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |