Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 32/16 rotačný 3-cestný Rp1 1/4

065Z0420

HRE 3 PN6 32/16 rotačný 3-cestný Rp1 1/4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 50%
Charakteristika prietokuS charakteristika
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaRp 1 1/4
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaMiešací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHRE 3 PN6 32/16 rotary 3-way Rp1 1/4
Materiál otočného čapuDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia upchávkyEPDM
Materiál ventilovej kuželkyDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Menovitý tlak [bar]6 bar
Montážna verziaPrívod
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]Rozdeľovanie: 0,5Miešanie: 1,0
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov3
PopisHRE 3 PN6 32/16 rotačný 3-cestný Rp1 1/4
PoužitieVykurovanie
Prevádzkový krútiaci moment [Nm]5 N-m
Priemer [mm]32 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatné ventily
SCIP dokumentácia č.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dokumentácia názov výrobkuHRB HRE HFE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]110 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Typ výrobkuHRE 3
Typy pripojeniaVnútorný závit
Uzatvárací rozdielový tlak (miešanie) [bar] [max.]1.0 bar
Uzatvárací rozdielový tlak (rozdeľovania) [bar] [max.]1.0 bar

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.808 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.8 Kilogram
Objem2.094 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104033372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm